FVF, PN 16, DN 15, Sa čepom, Prirubnica, 15
065B7838
FVF DN15 PN16 sa čepom, 2 otvora, l-p
065B7838
Specifikacije proizvoda
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| Alternativni medijum | Mešavina vode i glikola do 50% |
| Broj mrežica [n/cm²] | 150 |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Dimenzija | DN 15 |
| Dozvoljeni medijumi | District heating/cooling circulation water |
| EU RoHS usaglašenost | Out of scope |
| Format pakovanja | Industrijsko pakovanje |
| Grupa proizvoda | Pomoćni proizvodi |
| Klasa pritiska | PN 16 |
| Količina po formatu pakovanja | 55 pc |
| Kvs vrednosti [m³/h] | 5.30 m³/h |
| Material Description | FVF DN15 PN16 with Plug, 2 holes, I-p |
| Materijal | Sivo liveno gvožđe EN-GJL-250 (GG25) |
| Nominalni pritisak [bar] | 16 bar |
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| Odobrenje po standardu | DIN EN 1092-2 |
| Opis | FVF DN15 PN16 sa čepom, 2 otvora, l-p |
| Prečnik [mm] | 15 mm |
| Product line | 08 |
| RoHS usklađenost za Kinu | Out of scope |
| Sadrži baterije | No |
| Supstance sa REACH liste kandidata | No |
| Temperatura medija [°C] [Max] | 150 °C |
| Temperatura medija [°C] [Min] | -10 °C |
| Tip hvatača nečistoće | Sa čepom |
| Tip proizvoda | FVF |
| Tipovi priključka | Prirubnica |
| Veličina mrežice [mm] | 0.54 mm |
| Veličina priključka | 15 |
Generalno Specifikacije
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| Bruto težina | 2.536 Kilogram |
| Neto težina | 2.2 Kilogram |
| Zapremina | 2.356 Liter |
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702421556078 |
| Proposition 65 | No Reproductive Toxins or Carcinogens |