FVF, PN 25, DN 300, Sa čepom, Prirubnica, 300
065B7783
FVF DN300 PN25 sa čepom
Ovaj proizvod se više ne proizvodi
Proizvod više nije dostupan za kupovinu, ali i dalje možete pronaći informacije o njemu, uključujući servisne priručnike, crteže itd.
Ako tražite sličan proizvod, možete da proverite druge opcije unutar iste vrste proizvoda posetom stranice vrste proizvoda.: FVF
065B7783
Specifikacije proizvoda
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| Alternativni medijum | Mešavina vode i glikola do 50% |
| Broj mrežica [n/cm²] | 25 |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Dimenzija | DN 300 |
| Dozvoljeni medijumi | District heating/cooling circulation water |
| EU RoHS usaglašenost | Out of scope |
| Grupa proizvoda | Pomoćni proizvodi |
| Klasa pritiska | PN 25 |
| Kvs vrednosti [m³/h] | 1735.00 m³/h |
| Material Description | FVF DN300 PN25 with Plug |
| Materijal | Nodularni liv EN-GJS-400-18-LT (GGG40.3) |
| Nominalni pritisak [bar] | 25 bar |
| Odobrenje po standardu | DIN EN 1092-2 |
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| Opis | FVF DN300 PN25 sa čepom |
| Prečnik [mm] | 300 mm |
| Product line | 08 |
| RoHS usklađenost za Kinu | Out of scope |
| Sadrži baterije | No |
| Supstance sa REACH liste kandidata | No |
| Temperatura medija [°C] [Max] | 350 °C |
| Temperatura medija [°C] [Min] | -10 °C |
| Tip hvatača nečistoće | Sa čepom |
| Tip proizvoda | FVF |
| Tipovi priključka | Prirubnica |
| Veličina mrežice [mm] | 1.18 mm |
| Veličina priključka | 300 |
Generalno Specifikacije
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| Bruto težina | 285 Kilogram |
| Neto težina | 285 Kilogram |
| Zapremina | 314.496 Liter |
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702421555453 |
| Proposition 65 | No Reproductive Toxins or Carcinogens |