Danfoss logo
FVF strainer with plug

FVF, PN 25, DN 200, Sa čepom, Prirubnica, 200

065B7781

FVF DN200 PN25 sa čepom
Proizvod više nije dostupan za kupovinu, ali i dalje možete pronaći informacije o njemu, uključujući servisne priručnike, crteže itd.

Ako tražite sličan proizvod, možete da proverite druge opcije unutar iste vrste proizvoda posetom stranice vrste proizvoda.: FVF

Specifikacije proizvoda

Specifikacije
Vrednost
Alternativni medijumMešavina vode i glikola do 50%
Broj mrežica [n/cm²]25
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
DimenzijaDN 200
Dozvoljeni medijumiDistrict heating/cooling circulation water
EU RoHS usaglašenostOut of scope
Grupa proizvodaPomoćni proizvodi
Klasa pritiskaPN 25
Kvs vrednosti [m³/h]870.00 m³/h
Material DescriptionFVF DN200 PN25 with Plug
MaterijalNodularni liv EN-GJS-400-18-LT (GGG40.3)
Nominalni pritisak [bar]25 bar
Odobrenje po standarduDIN EN 1092-2
OpisFVF DN200 PN25 sa čepom
Specifikacije
Vrednost
Označeni proizvodYes
Prečnik [mm]200 mm
Product line08
RoHS usklađenost za KinuOut of scope
Sadrži baterijeNo
Supstance sa REACH liste kandidataNo
Temperatura medija [°C] [Max]350 °C
Temperatura medija [°C] [Min]-10 °C
Tip hvatača nečistoćeSa čepom
Tip proizvodaFVF
Tipovi priključkaPrirubnica
Veličina mrežice [mm]1.18 mm
Veličina priključka200

Generalno Specifikacije

Specifikacije
Vrednost
Bruto težina125.4 Kilogram
Neto težina125 Kilogram
Zapremina158.4 Liter
Specifikacije
Vrednost
EAN/UPC5702421555439
Proposition 65No Reproductive Toxins or Carcinogens