Danfoss logo
FVF strainer with plug

FVF, PN 25, DN 40, Sa čepom, Prirubnica, 40

065B7774

FVF DN40 PN25 sa čepom

Specifikacije proizvoda

Specifikacije
Vrednost
Alternativni medijumMešavina vode i glikola do 50%
Broj mrežica [n/cm²]64
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
DimenzijaDN 40
Dozvoljeni medijumiDistrict heating/cooling circulation water
EU RoHS usaglašenostOut of scope
Grupa proizvodaPomoćni proizvodi
Klasa pritiskaPN 25
Kvs vrednosti [m³/h]33.00 m³/h
Material DescriptionHVATAČ NEČISTOĆA FVF DN40 PN25 SA ČEPOM
MaterijalNodularni liv EN-GJS-400-18-LT (GGG40.3)
Nominalni pritisak [bar]25 bar
Odobrenje po standarduDIN EN 1092-2
OpisFVF DN40 PN25 sa čepom
Specifikacije
Vrednost
Označeni proizvodYes
Prečnik [mm]40 mm
Product line08
RoHS usklađenost za KinuOut of scope
Sadrži baterijeNo
Supstance sa REACH liste kandidataNo
Temperatura medija [°C] [Max]150 °C
Temperatura medija [°C] [Min]-20 °C
Tip hvatača nečistoćeSa čepom
Tip proizvodaFVF
Tipovi priključkaPrirubnica
Veličina mrežice [mm]0.87 mm
Veličina priključka40

Generalno Specifikacije

Specifikacije
Vrednost
Bruto težina7.248 Kilogram
Neto težina7.109 Kilogram
Zapremina11.113 Liter
Specifikacije
Vrednost
EAN/UPC5702421555361
Proposition 65No Reproductive Toxins or Carcinogens