Danfoss logo
FVF strainer with plug

FVF, PN 25, DN 32, Sa čepom, Prirubnica, 32

065B7773

FVF DN32 PN25 sa čepom

Specifikacije proizvoda

Specifikacije
Vrednost
Alternativni medijumMešavina vode i glikola do 50%
Broj mrežica [n/cm²]64
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
DimenzijaDN 32
Dozvoljeni medijumiDistrict heating/cooling circulation water
EU RoHS usaglašenostOut of scope
Format pakovanjaVišestruko pakovanje
Grupa proizvodaPomoćni proizvodi
Klasa pritiskaPN 25
Količina po formatu pakovanja4 pc
Kvs vrednosti [m³/h]20.00 m³/h
Material DescriptionFVF DN32 PN25 with Plug
MaterijalNodularni liv EN-GJS-400-18-LT (GGG40.3)
Nominalni pritisak [bar]25 bar
Odobrenje po standarduDIN EN 1092-2
Specifikacije
Vrednost
OpisFVF DN32 PN25 sa čepom
Označeni proizvodYes
Prečnik [mm]32 mm
Product line08
RoHS usklađenost za KinuOut of scope
Sadrži baterijeNo
Supstance sa REACH liste kandidataNo
Temperatura medija [°C] [Max]150 °C
Temperatura medija [°C] [Min]-20 °C
Tip hvatača nečistoćeSa čepom
Tip proizvodaFVF
Tipovi priključkaPrirubnica
Veličina mrežice [mm]0.87 mm
Veličina priključka32

Generalno Specifikacije

Specifikacije
Vrednost
Bruto težina5.69 Kilogram
Neto težina5 Kilogram
Zapremina3.946 Liter
Specifikacije
Vrednost
EAN/UPC5702421555354
Proposition 65No Reproductive Toxins or Carcinogens