FVF, PN 16, DN 25, Sa čepom, Prirubnica, 25
065B7756
FVF DN25 PN16 Umetak-Special mrežica, I-p
065B7756
Specifikacije proizvoda
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| Alternativni medijum | Mešavina vode i glikola do 50% |
| Broj mrežica [n/cm²] | 280 |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Dimenzija | DN 25 |
| Dozvoljeni medijumi | District heating/cooling circulation water |
| EU RoHS usaglašenost | Out of scope |
| Format pakovanja | Industrijsko pakovanje |
| Grupa proizvoda | Pomoćni proizvodi |
| Klasa pritiska | PN 16 |
| Količina po formatu pakovanja | 36 pc |
| Kvs vrednosti [m³/h] | 15.10 m³/h |
| Material Description | FVF DN25 PN16 Plug-Special Screen, I-p |
| Materijal | Sivo liveno gvožđe EN-GJL-250 (GG25) |
| Nominalni pritisak [bar] | 16 bar |
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| Odobrenje po standardu | DIN EN 1092-2 |
| Opis | FVF DN25 PN16 Umetak-Special mrežica, I-p |
| Prečnik [mm] | 25 mm |
| Product line | 08 |
| RoHS usklađenost za Kinu | Out of scope |
| Sadrži baterije | No |
| Supstance sa REACH liste kandidata | No |
| Temperatura medija [°C] [Max] | 150 °C |
| Temperatura medija [°C] [Min] | -10 °C |
| Tip hvatača nečistoće | Sa čepom |
| Tip proizvoda | FVF |
| Tipovi priključka | Prirubnica |
| Veličina mrežice [mm] | 0.40 mm |
| Veličina priključka | 25 |
Generalno Specifikacije
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| Bruto težina | 4.471 Kilogram |
| Neto težina | 3.5 Kilogram |
| Zapremina | 7.543 Liter |
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702421555668 |
| Proposition 65 | No Reproductive Toxins or Carcinogens |