Danfoss logo
FVF strainer with plug

FVF, PN 16, DN 300, Sa čepom, Prirubnica, 300

065B7753

FVF DN300 PN16 sa čepom

Specifikacije proizvoda

Specifikacije
Vrednost
Alternativni medijumMešavina vode i glikola do 50%
Broj mrežica [n/cm²]25
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
DimenzijaDN 300
Dozvoljeni medijumiDistrict heating/cooling circulation water
EU RoHS usaglašenostOut of scope
Grupa proizvodaPomoćni proizvodi
Klasa pritiskaPN 16
Kvs vrednosti [m³/h]1735.00 m³/h
Material DescriptionFVF DN300 PN16 with Plug
MaterijalSivo liveno gvožđe EN-GJL-250 (GG25)
Nominalni pritisak [bar]16 bar
Odobrenje po standarduDIN EN 1092-2
OpisFVF DN300 PN16 sa čepom
Specifikacije
Vrednost
Označeni proizvodYes
Prečnik [mm]300 mm
Product line08
RoHS usklađenost za KinuOut of scope
Sadrži baterijeNo
Supstance sa REACH liste kandidataNo
Temperatura medija [°C] [Max]150 °C
Temperatura medija [°C] [Min]-10 °C
Tip hvatača nečistoćeSa čepom
Tip proizvodaFVF
Tipovi priključkaPrirubnica
Veličina mrežice [mm]1.18 mm
Veličina priključka300

Generalno Specifikacije

Specifikacije
Vrednost
Bruto težina246 Kilogram
Neto težina246 Kilogram
Zapremina585.6 Liter
Specifikacije
Vrednost
EAN/UPC5702421555316
Proposition 65No Reproductive Toxins or Carcinogens