Danfoss logo
FVF with ball valve mounted on strainer

FVF, PN 16, DN 300, Sa loptastom slavinom za ispuštanje, Prirubnica, 300

065B7739

FVF DN300 PN16 sa postavljenom loptastom slavinom
Proizvod više nije dostupan za kupovinu, ali i dalje možete pronaći informacije o njemu, uključujući servisne priručnike, crteže itd.

Ako tražite sličan proizvod, možete da proverite druge opcije unutar iste vrste proizvoda posetom stranice vrste proizvoda.: FVF

Specifikacije proizvoda

Specifikacije
Vrednost
Alternativni medijumMešavina vode i glikola do 50%
Broj mrežica [n/cm²]25
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
DimenzijaDN 300
Dozvoljeni medijumiDistrict heating/cooling circulation water
EU RoHS usaglašenostOut of scope
Grupa proizvodaPomoćni proizvodi
Klasa pritiskaPN 16
Kvs vrednosti [m³/h]1735.00 m³/h
Material DescriptionFVF DN300 PN16 with draining valve
MaterijalSivo liveno gvožđe EN-GJL-250 (GG25)
Nominalni pritisak [bar]16 bar
Odobrenje po standarduDIN EN 1092-2
Specifikacije
Vrednost
OpisFVF DN300 PN16 sa postavljenom loptastom slavinom
Prečnik [mm]300 mm
Product line08
RoHS usklađenost za KinuOut of scope
Sadrži baterijeNo
Supstance sa REACH liste kandidataNo
Temperatura medija [°C] [Max]150 °C
Temperatura medija [°C] [Min]-10 °C
Tip hvatača nečistoćeSa loptastom slavinom za ispuštanje
Tip proizvodaFVF
Tipovi priključkaPrirubnica
Veličina mrežice [mm]1.18 mm
Veličina priključka300

Generalno Specifikacije

Specifikacije
Vrednost
Bruto težina280 Kilogram
Neto težina280 Kilogram
Zapremina460.8 Liter
Specifikacije
Vrednost
EAN/UPC5702421555118
Proposition 65No Reproductive Toxins or Carcinogens