Danfoss logo
FVF with ball valve mounted on strainer

FVF, PN 16, DN 125, Sa loptastom slavinom za ispuštanje, Prirubnica, 125

065B7735

FVF DN125 PN16 sa postavljenom loptastom slavinom

Specifikacije proizvoda

Specifikacije
Vrednost
Alternativni medijumMešavina vode i glikola do 50%
Broj mrežica [n/cm²]25
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
DimenzijaDN 125
Dozvoljeni medijumiDistrict heating/cooling circulation water
EU RoHS usaglašenostOut of scope
Grupa proizvodaPomoćni proizvodi
Klasa pritiskaPN 16
Kvs vrednosti [m³/h]350.00 m³/h
Material DescriptionFVF DN125 PN16 with draining valve
MaterijalSivo liveno gvožđe EN-GJL-250 (GG25)
Nominalni pritisak [bar]16 bar
Odobrenje po standarduDIN EN 1092-2
OpisFVF DN125 PN16 sa postavljenom loptastom slavinom
Specifikacije
Vrednost
Označeni proizvodYes
Prečnik [mm]125 mm
Product line08
RoHS usklađenost za KinuOut of scope
Sadrži baterijeNo
Supstance sa REACH liste kandidataNo
Temperatura medija [°C] [Max]150 °C
Temperatura medija [°C] [Min]-10 °C
Tip hvatača nečistoćeSa loptastom slavinom za ispuštanje
Tip proizvodaFVF
Tipovi priključkaPrirubnica
Veličina mrežice [mm]1.18 mm
Veličina priključka125

Generalno Specifikacije

Specifikacije
Vrednost
Bruto težina40.5 Kilogram
Neto težina32.8 Kilogram
Zapremina92.04 Liter
Specifikacije
Vrednost
EAN/UPC5702421555606
Proposition 65No Reproductive Toxins or Carcinogens