Mrežica i O prsten za FVR/FVR-D DN50
065B8252
Mrežica i O prsten za FVR/FVR-D DN50
065B8252
Specifikacije proizvoda
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| Alternativni medijum | Mešavina vode i glikola do 50% |
| Broj mrežica [n/cm²] | 50 |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Dozvoljeni medijumi | District heating/cooling circulation water |
| Format pakovanja | Višestruko pakovanje |
| Grupa proizvoda | Pribor – pomoćni proizvodi |
| Količina po formatu pakovanja | 6 pc |
| Material Description | FVR Screen DN50 |
| Materijal tela | Nerđajući čelik, EPDM |
| Naziv proizvoda iz SCIP dosijea | 065B8252 |
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| Opis | Mrežica i O prsten za FVR/FVR-D DN50 |
| Označeni proizvod | Yes |
| Product line | 08 |
| Sadrži baterije | No |
| SCIP dosije br. | 5022516a-2a85-4d12-8da0-b33e64f9a0c8 |
| Supstance sa REACH liste kandidata | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Temperatura medija [°C] [Max] | 130 °C |
| Temperatura medija [°C] [Min] | -10 °C |
| Tip proizvoda | FVR mrežice |
| Veličina mrežice [mm] | 0.50 mm |
Generalno Specifikacije
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| Bruto težina | 0.015 Kilogram |
| Neto težina | 0.015 Kilogram |
| Zapremina | 0.227 Liter |
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| EAN/UPC | 5710104042558 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |