Danfoss logo
AI160486460376en_Prod_Icon_.svg

Mrežica i O prsten za FVR/FVR-D DN32

065B8250

Mrežica i O prsten za FVR/FVR-D DN32

Specifikacije proizvoda

Specifikacije
Vrednost
Alternativni medijumMešavina vode i glikola do 50%
Broj mrežica [n/cm²]50
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dozvoljeni medijumiDistrict heating/cooling circulation water
Grupa proizvodaPribor – pomoćni proizvodi
Material DescriptionFVR Screen DN32
Materijal telaNerđajući čelik, EPDM
Naziv proizvoda iz SCIP dosijea065B8250
OpisMrežica i O prsten za FVR/FVR-D DN32
Specifikacije
Vrednost
Označeni proizvodYes
Product line08
Sadrži baterijeNo
SCIP dosije br.5022516a-2a85-4d12-8da0-b33e64f9a0c8
Supstance sa REACH liste kandidataLead (CAS no. 7439-92-1)
Temperatura medija [°C] [Max]130 °C
Temperatura medija [°C] [Min]-10 °C
Tip proizvodaFVR mrežice
Veličina mrežice [mm]0.50 mm

Generalno Specifikacije

Specifikacije
Vrednost
Bruto težina0.008 Kilogram
Neto težina0.008 Kilogram
Zapremina0.066 Liter
Specifikacije
Vrednost
EAN/UPC5710104042510
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm