Danfoss logo
FVF DN50 spare gasket_065B7889

FVF zaptivka

065B7896

FVF zaptivka DN250
Proizvod više nije dostupan za kupovinu, ali i dalje možete pronaći informacije o njemu, uključujući servisne priručnike, crteže itd.

Ako tražite sličan proizvod, možete da proverite druge opcije unutar iste vrste proizvoda posetom stranice vrste proizvoda.: Dodaci za hvatače nečistoće

Specifikacije proizvoda

Specifikacije
Vrednost
Alternativni medijumMešavina vode i glikola do 50%
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dozvoljeni medijumiDistrict heating/cooling circulation water
EU RoHS usaglašenostOut of scope
Grupa proizvodaPribor – pomoćni proizvodi
Material DescriptionGasket for striner DN250 PN16, graphite
Materijal telaOjačani grafit
OpisFVF zaptivka DN250
Označeni proizvodYes
Specifikacije
Vrednost
Product line08
RoHS usklađenost za KinuOut of scope
Sadrži baterijeNo
SizeDN 250
Supstance sa REACH liste kandidataNo
Temperatura medija [°C] [Max]350 °C
Temperatura medija [°C] [Min]-10 °C
Tip proizvodaFVF zaptivka

Generalno Specifikacije

Specifikacije
Vrednost
Bruto težina0.048 Kilogram
Neto težina0.04 Kilogram
Zapremina0.256 Liter
Specifikacije
Vrednost
EAN/UPC5710104031958
Proposition 65No Reproductive Toxins or Carcinogens