Danfoss logo
FVF DN50 spare gasket_065B7889

FVF zaptivka

065B7894

FVF zaptivka DN150

Specifikacije proizvoda

Specifikacije
Vrednost
Alternativni medijumMešavina vode i glikola do 50%
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dozvoljeni medijumiDistrict heating/cooling circulation water
EU RoHS usaglašenostOut of scope
Grupa proizvodaPribor – pomoćni proizvodi
Material DescriptionFVF DN150 spare gasket
Materijal telaOjačani grafit
OpisFVF zaptivka DN150
Označeni proizvodYes
Specifikacije
Vrednost
Product line08
RoHS usklađenost za KinuOut of scope
Sadrži baterijeNo
SizeDN 150
Supstance sa REACH liste kandidataNo
Temperatura medija [°C] [Max]350 °C
Temperatura medija [°C] [Min]-10 °C
Tip proizvodaFVF zaptivka

Generalno Specifikacije

Specifikacije
Vrednost
Bruto težina0.108 Kilogram
Neto težina0.023 Kilogram
Zapremina1.28 Liter
Specifikacije
Vrednost
EAN/UPC5710104031934
Proposition 65No Reproductive Toxins or Carcinogens