FVF zaptivka
065B7891
FVF zaptivka DN80 I-p
065B7891
Specifikacije proizvoda
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| Alternativni medijum | Mešavina vode i glikola do 50% |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Dozvoljeni medijumi | District heating/cooling circulation water |
| EU RoHS usaglašenost | Out of scope |
| Grupa proizvoda | Pribor – pomoćni proizvodi |
| Material Description | FVF DN80 spare gasket |
| Materijal tela | Ojačani grafit |
| Opis | FVF zaptivka DN80 I-p |
| Označeni proizvod | Yes |
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| Product line | 08 |
| RoHS usklađenost za Kinu | Out of scope |
| Sadrži baterije | No |
| Size | DN 80 |
| Supstance sa REACH liste kandidata | No |
| Temperatura medija [°C] [Max] | 350 °C |
| Temperatura medija [°C] [Min] | -10 °C |
| Tip proizvoda | FVF zaptivka |
Generalno Specifikacije
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| Bruto težina | 0.008 Kilogram |
| Neto težina | 0.003 Kilogram |
| Zapremina | 0.059 Liter |
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| EAN/UPC | 5710104031903 |
| Proposition 65 | No Reproductive Toxins or Carcinogens |