Danfoss logo
FVF DN50 spare gasket_065B7889

FVF zaptivka

065B7889

FVF zaptivka DN50

Specifikacije proizvoda

Specifikacije
Vrednost
Alternativni medijumMešavina vode i glikola do 50%
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dozvoljeni medijumiDistrict heating/cooling circulation water
EU RoHS usaglašenostOut of scope
Format pakovanjaIndustrijsko pakovanje
Grupa proizvodaPribor – pomoćni proizvodi
Količina po formatu pakovanja10 pc
Material DescriptionFVF DN50 spare gasket
Materijal telaOjačani grafit
OpisFVF zaptivka DN50
Specifikacije
Vrednost
Označeni proizvodYes
Product line08
RoHS usklađenost za KinuOut of scope
Sadrži baterijeNo
SizeDN 50
Supstance sa REACH liste kandidataNo
Temperatura medija [°C] [Max]350 °C
Temperatura medija [°C] [Min]-10 °C
Tip proizvodaFVF zaptivka

Generalno Specifikacije

Specifikacije
Vrednost
Bruto težina0.006 Kilogram
Neto težina0.002 Kilogram
Zapremina0.059 Liter
Specifikacije
Vrednost
EAN/UPC5710104031682
Proposition 65No significant risk