Danfoss logo
FVF DN50 spare gasket_065B7889

FVF zaptivka

065B7888

FVF zaptivka DN40 I-p

Specifikacije proizvoda

Specifikacije
Vrednost
Alternativni medijumMešavina vode i glikola do 50%
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dozvoljeni medijumiDistrict heating/cooling circulation water
EU RoHS usaglašenostOut of scope
Grupa proizvodaPribor – pomoćni proizvodi
Material DescriptionFVF DN40 spare gasket
Materijal telaOjačani grafit
OpisFVF zaptivka DN40 I-p
Označeni proizvodYes
Specifikacije
Vrednost
Product line08
RoHS usklađenost za KinuOut of scope
Sadrži baterijeNo
SizeDN 40
Supstance sa REACH liste kandidataNo
Temperatura medija [°C] [Max]350 °C
Temperatura medija [°C] [Min]-10 °C
Tip proizvodaFVF zaptivka

Generalno Specifikacije

Specifikacije
Vrednost
Bruto težina0.006 Kilogram
Neto težina0.002 Kilogram
Zapremina0.075 Liter
Specifikacije
Vrednost
EAN/UPC5710104031675
Proposition 65No Reproductive Toxins or Carcinogens