Danfoss logo
Render - Fine-Screen - FVF - 065B7816

Mrežice DN300 PN16-25 Fina+zaptivka

065B7837

Mrežice DN300 PN16-25 Fina+zaptivka

Specifikacije proizvoda

Specifikacije
Vrednost
Alternativni medijumMešavina vode i glikola do 50%
Broj mrežica [n/cm²]625
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dozvoljeni medijumiDistrict heating/cooling circulation water
EU RoHS klauzula o izuzetostiNo
EU RoHS usaglašenostYes
Grupa proizvodaPribor – pomoćni proizvodi
Material DescriptionFVF Screen DN300 Fine Mesh
Materijal telaNerđajući čelik, mat. Br. 1.4301
Specifikacije
Vrednost
OpisMrežice DN300 PN16-25 Fina+zaptivka
Product line08
Sadrži baterijeNo
Supstance sa REACH liste kandidataNo
Temperatura medija [°C] [Max]350 °C
Temperatura medija [°C] [Min]-10 °C
Tip proizvodaFV mrežice – fine
Veličina mrežice [mm]0.25 mm

Generalno Specifikacije

Specifikacije
Vrednost
Bruto težina2.1 Kilogram
Neto težina2.1 Kilogram
Zapremina45.63 Liter
Specifikacije
Vrednost
EAN/UPC5702421556054
Proposition 65No Reproductive Toxins or Carcinogens