Danfoss logo
Fine-Screen - FVF - 065B7824,065B7826,065B7827,065B7828,065B7829,065B7830,065B7831,065B7832,065B7833,065B7834,065B7835

Mrežice DN250 PN16-25 Fina+zaptivka

065B7836

Mrežice DN250 PN16-25 Fina+zaptivka
Proizvod više nije dostupan za kupovinu, ali i dalje možete pronaći informacije o njemu, uključujući servisne priručnike, crteže itd.

Ako tražite sličan proizvod, možete da proverite druge opcije unutar iste vrste proizvoda posetom stranice vrste proizvoda.: Dodaci za hvatače nečistoće

Specifikacije proizvoda

Specifikacije
Vrednost
Alternativni medijumMešavina vode i glikola do 50%
Broj mrežica [n/cm²]625
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dozvoljeni medijumiDistrict heating/cooling circulation water
EU RoHS klauzula o izuzetostiNo
EU RoHS usaglašenostYes
Grupa proizvodaPribor – pomoćni proizvodi
Material DescriptionFVF Screen DN250 Fine Mesh
Materijal telaNerđajući čelik, mat. Br. 1.4301
Specifikacije
Vrednost
OpisMrežice DN250 PN16-25 Fina+zaptivka
Označeni proizvodYes
Product line08
Sadrži baterijeNo
Supstance sa REACH liste kandidataNo
Temperatura medija [°C] [Max]350 °C
Temperatura medija [°C] [Min]-10 °C
Tip proizvodaFV mrežice – fine
Veličina mrežice [mm]0.25 mm

Generalno Specifikacije

Specifikacije
Vrednost
Bruto težina1.047 Kilogram
Neto težina1.047 Kilogram
Zapremina27.72 Liter
Specifikacije
Vrednost
EAN/UPC5702421556047
Proposition 65No Reproductive Toxins or Carcinogens