Danfoss logo
Render - Fine-Screen - FVF - 065B7816

Mrežice DN300 PN16-25 Normalno+zaptivka

065B7823

Mrežice DN300 PN16-25 Normalno+zaptivka

Proizvod više nije dostupan za kupovinu, ali i dalje možete pronaći informacije o njemu, uključujući servisne priručnike, crteže itd.

Ako tražite sličan proizvod, možete da proverite druge opcije unutar iste vrste proizvoda posetom stranice vrste proizvoda.: Dodaci za hvatače nečistoće

Specifikacije proizvoda

Specifikacije
Vrednost
Alternativni medijumMešavina vode i glikola do 50%
Broj mrežica [n/cm²]25
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dozvoljeni medijumiDistrict heating/cooling circulation water
Format pakovanjaVišestruko pakovanje
Grupa proizvodaPribor – pomoćni proizvodi
Količina po formatu pakovanja2 pc
Material DescriptionFVF Screen DN300 Std Mesh
Materijal telaNerđajući čelik, mat. Br. 1.4301
Specifikacije
Vrednost
OpisMrežice DN300 PN16-25 Normalno+zaptivka
Product line08
Sadrži baterijeNo
Supstance sa REACH liste kandidataNo
Temperatura medija [°C] [Max]350 °C
Temperatura medija [°C] [Min]-10 °C
Tip proizvodaFV mrežice – normalne
Veličina mrežice [mm]1.18 mm

Generalno Specifikacije

Specifikacije
Vrednost
Bruto težina2.102 Kilogram
Neto težina1.9 Kilogram
Zapremina50.14 Liter
Specifikacije
Vrednost
EAN/UPC5702421555910
Proposition 65No significant risk