Mrežice DN15/20 PN16-25 Normalno+zaptivka
065B7810
Mrežice DN15/20 PN16-25 Normalno+zaptivka
065B7810
Specifikacije proizvoda
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| Alternativni medijum | Mešavina vode i glikola do 50% |
| Broj mrežica [n/cm²] | 150 |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Dozvoljeni medijumi | District heating/cooling circulation water |
| Format pakovanja | Višestruko pakovanje |
| Grupa proizvoda | Pribor – pomoćni proizvodi |
| Količina po formatu pakovanja | 4 pc |
| Material Description | FVF Screen DN15/20 Std Mesh |
| Materijal tela | Nerđajući čelik, mat. Br. 1.4301 |
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| Opis | Mrežice DN15/20 PN16-25 Normalno+zaptivka |
| Označeni proizvod | Yes |
| Product line | 08 |
| Sadrži baterije | No |
| Supstance sa REACH liste kandidata | No |
| Temperatura medija [°C] [Max] | 350 °C |
| Temperatura medija [°C] [Min] | -10 °C |
| Tip proizvoda | FV mrežice – normalne |
| Veličina mrežice [mm] | 0.54 mm |
Generalno Specifikacije
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| Bruto težina | 0.026 Kilogram |
| Neto težina | 0.01 Kilogram |
| Zapremina | 0.117 Liter |
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702421555781 |
| Proposition 65 | No Reproductive Toxins or Carcinogens |