Loptasta slavina za ispuštanje FVF-B, mesingano telo
065B7802
Loptasta slavina DN10 i redukciona jedinica
065B7802
Specifikacije proizvoda
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| Alternativni medijum | Mešavina vode i glikola do 50% |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Dozvoljeni medijumi | District heating/cooling circulation water |
| Format pakovanja | Višestruko pakovanje |
| Grupa proizvoda | Pribor – pomoćni proizvodi |
| Količina po formatu pakovanja | 8 pc |
| Material Description | Draining Valve DN 10 for FVF DN15-50 |
| Materijal tela | DZR mesing CuZn36Pb2AS |
| Opis | Loptasta slavina DN10 i redukciona jedinica |
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| Označeni proizvod | Yes |
| Product line | 08 |
| Sadrži baterije | No |
| Supstance sa REACH liste kandidata | No |
| Temperatura medija [°C] [Max] | 130 °C |
| Temperatura medija [°C] [Min] | -10 °C |
| Tip proizvoda | Loptasta slavina za ispuštanje FVF-B, mesingano telo |
| Za dimenzije ventila | DN 15-50 |
Generalno Specifikacije
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| Bruto težina | 0.146 Kilogram |
| Neto težina | 0.116 Kilogram |
| Zapremina | 0.144 Liter |
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702421555064 |
| Proposition 65 | No Reproductive Toxins or Carcinogens |