Danfoss logo
Draining Valve_065B7801_02

Loptasta slavina za ispuštanje FVF-B, mesingano telo

065B7801

Loptasta slavina DN15 i redukciona jedinica

Specifikacije proizvoda

Specifikacije
Vrednost
Alternativni medijumMešavina vode i glikola do 50%
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dozvoljeni medijumiDistrict heating/cooling circulation water
Format pakovanjaVišestruko pakovanje
Grupa proizvodaPribor – pomoćni proizvodi
Količina po formatu pakovanja24 pc
Material DescriptionDraining Valve DN 15 for FVF DN65-300
Materijal telaDZR mesing CuZn36Pb2AS
OpisLoptasta slavina DN15 i redukciona jedinica
Specifikacije
Vrednost
Označeni proizvodYes
Product line08
Sadrži baterijeNo
Supstance sa REACH liste kandidataNo
Temperatura medija [°C] [Max]130 °C
Temperatura medija [°C] [Min]-10 °C
Tip proizvodaLoptasta slavina za ispuštanje FVF-B, mesingano telo
Za dimenzije ventilaDN 65-300

Generalno Specifikacije

Specifikacije
Vrednost
Bruto težina0.328 Kilogram
Neto težina0.226 Kilogram
Zapremina0.169 Liter
Specifikacije
Vrednost
EAN/UPC5702421555576
Proposition 65No Reproductive Toxins or Carcinogens