FVF-M, Magnetni umetak DN200
065B7798
Magnetni umetak DN200
065B7798
Specifikacije proizvoda
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| Alternativni medijum | Mešavina vode i glikola do 50% |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Dozvoljeni medijumi | District heating/cooling circulation water |
| EU RoHS usaglašenost | Out of scope |
| Format pakovanja | Višestruko pakovanje |
| Grupa proizvoda | Pribor – pomoćni proizvodi |
| Količina po formatu pakovanja | 6 pc |
| Material Description | FVF Magnetic Insert DN200 |
| Materijal tela | BaFe 12019 |
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| Opis | Magnetni umetak DN200 |
| Označeni proizvod | Yes |
| Product line | 08 |
| RoHS usklađenost za Kinu | Out of scope |
| Sadrži baterije | No |
| Supstance sa REACH liste kandidata | No |
| Temperatura medija [°C] [Max] | 350 °C |
| Temperatura medija [°C] [Min] | -10 °C |
| Tip proizvoda | FVF-M |
Generalno Specifikacije
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| Bruto težina | 1.014 Kilogram |
| Neto težina | 1.014 Kilogram |
| Zapremina | 0.648 Liter |
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702421555545 |
| Proposition 65 | No Reproductive Toxins or Carcinogens |