Danfoss logo
Magnetic - Insert - FVF - DN65 - 065B7790,065B7791,065B7792,065B7793,065B7794,065B7795,065B7796,065B7797,065B7798,065B7799

FVF-M, Magnetni umetak DN100-125

065B7796

Magnetni umetak DN100-125

Specifikacije proizvoda

Specifikacije
Vrednost
Alternativni medijumMešavina vode i glikola do 50%
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dozvoljeni medijumiDistrict heating/cooling circulation water
EU RoHS usaglašenostOut of scope
Format pakovanjaVišestruko pakovanje
Grupa proizvodaPribor – pomoćni proizvodi
Količina po formatu pakovanja10 pc
Material DescriptionFVF Magnetic Insert DN100-125
Materijal telaBaFe 12019
Specifikacije
Vrednost
OpisMagnetni umetak DN100-125
Označeni proizvodYes
Product line08
RoHS usklađenost za KinuOut of scope
Sadrži baterijeNo
Supstance sa REACH liste kandidataNo
Temperatura medija [°C] [Max]350 °C
Temperatura medija [°C] [Min]-10 °C
Tip proizvodaFVF-M

Generalno Specifikacije

Specifikacije
Vrednost
Bruto težina0.571 Kilogram
Neto težina0.571 Kilogram
Zapremina0.352 Liter
Specifikacije
Vrednost
EAN/UPC5702421555521
Proposition 65No Reproductive Toxins or Carcinogens