Danfoss logo
Magnetic - Insert - FVF - DN65 - 065B7790,065B7791,065B7792,065B7793,065B7794,065B7795,065B7796,065B7797,065B7798,065B7799

FVF-M, Magnetni umetak DN40

065B7792

Magnetni umetak DN40

Specifikacije proizvoda

Specifikacije
Vrednost
Alternativni medijumMešavina vode i glikola do 50%
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dozvoljeni medijumiDistrict heating/cooling circulation water
EU RoHS usaglašenostOut of scope
Format pakovanjaVišestruko pakovanje
Grupa proizvodaPribor – pomoćni proizvodi
Količina po formatu pakovanja8 pc
Material DescriptionFVF Magnetic Insert DN40
Materijal telaBaFe 12019
Specifikacije
Vrednost
OpisMagnetni umetak DN40
Označeni proizvodYes
Product line08
RoHS usklađenost za KinuOut of scope
Sadrži baterijeNo
Supstance sa REACH liste kandidataNo
Temperatura medija [°C] [Max]350 °C
Temperatura medija [°C] [Min]-10 °C
Tip proizvodaFVF-M

Generalno Specifikacije

Specifikacije
Vrednost
Bruto težina0.125 Kilogram
Neto težina0.125 Kilogram
Zapremina0.163 Liter
Specifikacije
Vrednost
EAN/UPC5702421555484
Proposition 65No Reproductive Toxins or Carcinogens