PTV sistem, TD-S, 100 kW, 650 L
161L1354
THERMODUAL-S 650-100 StS
161L1354
Specifikacije proizvoda
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| Application type | DHW storage & charging |
| Broj domaćinstava [Max] | 52 |
| CE ocena | Yes |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Dozvoljena temperatura [˚C] [Min] | 2 °C |
| Dubina pakovanja [mm] | 1000 mm |
| Dubina pakovanja 2 [mm] | 800 mm |
| Dubina sa poklopcem [mm] | 1165 mm |
| EU RoHS usaglašenost | Out of scope |
| Grupa proizvoda | PTV sistem |
| Izolacioni materijal | EPS sa laminiranom vunom |
| Jačina struje [A] [Max] | 0.2 A |
| Kapacitet [kW] | 100.0 kW |
| Konstrukcija | stojeće |
| Legura HEX PTV | 1.4404 |
| Material Description | ThermoDual-S 650-100 StS HEX |
| Materijal rezervoara | 14571 |
| Materijal za lemljenje HEX PTV | Brazed stainless steel |
| Napojna temperatura konstrukcije [˚C] | 150 °C |
| Napon napajanja [V] AC | 230 V |
| Naziv kategorije | Podstanice rezervoara |
| Naziv proizvođača | Danfoss |
| Naziv regulatora PTV | No Controller |
| Odobrenje | DVGWCE |
| Opis | THERMODUAL-S 650-100 StS |
| PED kategorija | § 4.3 |
| Preporučena napojna temperatura [˚C] | 70 °C |
| Primarni diferencijalni pritisak [bar] [Max] | 16 bar |
| Primarni nominalni pritisak [bar] | 16 bar |
| Primarni pritisak [bar] [Max] | 16 bar |
| Primarni protok [m3/h] [Max] | 1.90 m³/h |
| Primarni smer priključka | horizontalno |
| Primarno delta p bez kalorimetra [bar] [Min] | 0.09 bar |
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| Product line | 32 |
| Proizvođač pumpe PTV | Grundfos |
| PTV HEX tip | XB37M-1-30 |
| RoHS usklađenost za Kinu | Out of scope |
| Sadrži baterije | No |
| Sekundarni nominalni pritisak [bar] | 10 bar |
| Sekundarni pritisak [bar] [Max] | 10 bar |
| Sekundarni protok [m3/h] [Max] | 1.71 m³/h |
| Širina pakovanja [mm] | 1000 mm |
| Širina pakovanja 2 [mm] | 1200 mm |
| Širina sa poklopcem [mm] | 1050 mm |
| Statički pritisak PHV [bar] [Min] | 1.0 bar |
| Tip kontrole PTV | External control |
| Tip priključka DG | zavareno |
| Tip priključka G | zavareno |
| Tip priključka PTV | unutrašnji navoj |
| Tip priključka za cirkulaciju | unutrašnji navoj |
| Tip proizvoda | TD-S |
| Tip pumpe PTV | UPM2K |
| UL ocena | No |
| Veličina cevi DG | DN20 |
| Veličina cevi G | DN20 |
| Veličina cevi PTV | DN50 |
| Veličina cevi za cirkulaciju | DN25 |
| Veličina priključka DG | 26,9 mm |
| Veličina priključka G | 26,9 mm |
| Veličina priključka PTV | Rp2" |
| Veličina priključka za cirkulaciju | Rp1" |
| Visina pakovanja [mm] | 1975 mm |
| Visina pakovanja 2 [mm] | 500 mm |
| Visina sa poklopcem [mm] | 1830 mm |
| Zapremina rezervoara za toplu vodu [l] | 650 L |
Generalno Specifikacije
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| Bruto težina | 103 Kilogram |
| Neto težina | 103 Kilogram |
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715162854556 |