Danfoss logo
ThermoDual S/ ThermoDual S STS

PTV sistem, TD-S, 40 kW, 650 L

161L1351

THERMODUAL-S 650-40 StS

Specifikacije proizvoda

Specifikacije
Vrednost
Application typeDHW storage & charging
Broj domaćinstava [Max]25
CE ocenaYes
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dozvoljena temperatura [˚C] [Min]2 °C
Dubina pakovanja [mm]1000 mm
Dubina pakovanja 2 [mm]800 mm
Dubina sa poklopcem [mm]1165 mm
EU RoHS usaglašenostOut of scope
Grupa proizvodaPTV sistem
Izolacioni materijalEPS sa laminiranom vunom
Jačina struje [A] [Max]0.1 A
Kapacitet [kW]40.0 kW
Konstrukcijastojeće
Legura HEX PTV1.4404
Material DescriptionThermoDual-S 650-40 StS HEX
Materijal rezervoara14571
Materijal za lemljenje HEX PTVBrazed stainless steel
Napojna temperatura konstrukcije [˚C]150 °C
Napon napajanja [V] AC230 V
Naziv kategorijePodstanice rezervoara
Naziv proizvođačaDanfoss
Naziv regulatora PTVNo Controller
OdobrenjeDVGWCE
OpisTHERMODUAL-S 650-40 StS
PED kategorija§ 4.3
Preporučena napojna temperatura [˚C]70 °C
Primarni diferencijalni pritisak [bar] [Max]16 bar
Primarni nominalni pritisak [bar]16 bar
Primarni pritisak [bar] [Max]16 bar
Primarni protok [m3/h] [Max]0.76 m³/h
Primarni smer priključkahorizontalno
Primarno delta p bez kalorimetra [bar] [Min]0.11 bar
Specifikacije
Vrednost
Product line32
Proizvođač pumpe PTVGrundfos
PTV HEX tipXB37M-1-16
RoHS usklađenost za KinuOut of scope
Sadrži baterijeNo
Sekundarni nominalni pritisak [bar]10 bar
Sekundarni pritisak [bar] [Max]10 bar
Sekundarni protok [m3/h] [Max]0.69 m³/h
Širina pakovanja [mm]1000 mm
Širina pakovanja 2 [mm]1200 mm
Širina sa poklopcem [mm]1050 mm
Statički pritisak PHV [bar] [Min]1.0 bar
Tip kontrole PTVExternal control
Tip priključka DGzavareno
Tip priključka Gzavareno
Tip priključka PTVunutrašnji navoj
Tip priključka za cirkulacijuunutrašnji navoj
Tip proizvodaTD-S
Tip pumpe PTVUPM2K
UL ocenaNo
Veličina cevi DGDN20
Veličina cevi GDN20
Veličina cevi PTVDN50
Veličina cevi za cirkulacijuDN25
Veličina priključka DG26,9 mm
Veličina priključka G26,9 mm
Veličina priključka PTVRp2"
Veličina priključka za cirkulacijuRp1"
Visina pakovanja [mm]1975 mm
Visina pakovanja 2 [mm]500 mm
Visina sa poklopcem [mm]1830 mm
Zapremina rezervoara za toplu vodu [l]650 L

Generalno Specifikacije

Specifikacije
Vrednost
Bruto težina103 Kilogram
Neto težina103 Kilogram
Specifikacije
Vrednost
EAN/UPC5715162854525