Danfoss logo
ThermoDual S/ ThermoDual S STS

PTV sistem, TD-S, 40 kW, 300 L

161L0983

THERMODUAL-S 300-40

Specifikacije proizvoda

Specifikacije
Vrednost
Application typeDHW storage & charging
Broj domaćinstava [Max]17
CE ocenaYes
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dozvoljena temperatura [˚C] [Min]2 °C
Dubina pakovanja [mm]750 mm
Dubina pakovanja 2 [mm]800 mm
Dubina sa poklopcem [mm]915 mm
EU RoHS usaglašenostOut of scope
Grupa proizvodaPTV sistem
Izolacioni materijalEPS sa laminiranom vunom
Jačina struje [A] [Max]0.1 A
Kapacitet [kW]40.0 kW
Konstrukcijastojeće
Legura HEX PTV1.4404
Material DescriptionThermoDual-S 300-40 v2023
Materijal rezervoara14571
Materijal za lemljenje HEX PTVBrazed copper
Napojna temperatura konstrukcije [˚C]150 °C
Napon napajanja [V] AC230 V
Naziv kategorijePodstanice rezervoara
Naziv proizvođačaDanfoss
Naziv regulatora PTVNo Controller
OdobrenjeDVGWCE
OpisTHERMODUAL-S 300-40
PED kategorija§ 4.3
Preporučena napojna temperatura [˚C]70 °C
Primarni diferencijalni pritisak [bar] [Max]25 bar
Primarni nominalni pritisak [bar]25 bar
Primarni pritisak [bar] [Max]25 bar
Primarni protok [m3/h] [Max]0.76 m³/h
Primarni smer priključkahorizontalno
Primarno delta p bez kalorimetra [bar] [Min]0.11 bar
Specifikacije
Vrednost
Product line32
Proizvođač pumpe PTVGrundfos
PTV HEX tipXB37M-1-12
RoHS usklađenost za KinuOut of scope
Sadrži baterijeNo
Sekundarni nominalni pritisak [bar]10 bar
Sekundarni pritisak [bar] [Max]10 bar
Sekundarni protok [m3/h] [Max]0.69 m³/h
Širina pakovanja [mm]750 mm
Širina pakovanja 2 [mm]1200 mm
Širina sa poklopcem [mm]890 mm
Statički pritisak PHV [bar] [Min]1.0 bar
Supstance sa REACH liste kandidataLead (CAS no. 7439-92-1)
Tip kontrole PTVExternal control
Tip priključka DGzavareno
Tip priključka Gzavareno
Tip priključka PTVunutrašnji navoj
Tip priključka za cirkulacijuunutrašnji navoj
Tip proizvodaTD-S
Tip pumpe PTVUPM2K
UL ocenaNo
Veličina cevi DGDN20
Veličina cevi GDN20
Veličina cevi PTVDN40
Veličina cevi za cirkulacijuDN20
Veličina priključka DG26,9 mm
Veličina priključka G26,9 mm
Veličina priključka PTVRp1 1/2"
Veličina priključka za cirkulacijuRp3/4"
Visina pakovanja [mm]1910 mm
Visina pakovanja 2 [mm]500 mm
Visina sa poklopcem [mm]1760 mm
Zapremina rezervoara za toplu vodu [l]300 L

Generalno Specifikacije

Specifikacije
Vrednost
Bruto težina73 Kilogram
Neto težina73 Kilogram
Zapremina1297.676 Liter
Specifikacije
Vrednost
EAN/UPC5715162705551
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm