Danfoss logo
ThermoDual Charging Module

PTV sistem, TD-CM, TD-CM, 455kW, mešni, ECL, izolacija, Wilo, 455 kW

004X1785

TD-CM 455KW MIX-ECL IZOLOVANI POKLOPAC WI

Specifikacije proizvoda

Specifikacije
Vrednost
Application typeDHW storage & charging
CE ocenaYes
Cirkulacija protoka [m3/h] [Max]3.40 m³/h
Cirkulacija PTVDa
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dozvoljena temperatura [˚C] [Min]2 °C
Dubina bez poklopca [mm]488 mm
Dubina pakovanja [mm]800 mm
EU RoHS usaglašenostOut of scope
Grupa proizvodaPTV sistem
Izolacioni materijalČvrsta PU pena
Jačina struje [A] [Max]4.0 A
Kapacitet [kW]455.0 kW
Konstrukcijastojeće
Legura HEX PTV1.4404
Marka cirkulacione pumpe PTVGrundfos
Marka pumpe za grejanjeWilo
Material DescriptionTD-CM 455KW MIX-ECL INS-COVER WI
Materijal poklopcaČvrsta PU pena
Materijal za lemljenje HEX PTVBrazed copper
Napojna temperatura konstrukcije [˚C]90 °C
Napon napajanja [V] AC230 V
Naziv kategorijePodstanice rezervoara
Naziv proizvođačaDanfoss
Naziv regulatora PTVECL 310
OdobrenjeDVGWCE
OpisTD-CM 455KW MIX-ECL IZOLOVANI POKLOPAC WI
P cirkulacija [bar] [Max]0.31 bar
PED kategorija§ 4.3
Primarni nominalni pritisak [bar]10 bar
Primarni pritisak [bar] [Max]10 bar
Primarni protok [m3/h] [Max]8.00 m³/h
Specifikacije
Vrednost
Primarni smer priključkaVertikalno
Product line32
Proizvođač pumpe PTVWilo
PTV HEX tipXB59M-1-80
RoHS usklađenost za KinuOut of scope
Sadrži baterijeNo
Sekundarni nominalni pritisak [bar]10 bar
Sekundarni pritisak [bar] [Max]10 bar
Sekundarni protok [m3/h] [Max]7.80 m³/h
Širina bez poklopca [mm]900 mm
Širina pakovanja [mm]1200 mm
Statički pritisak PHV [bar] [Min]1.0 bar
Supstance sa REACH liste kandidataLead (CAS no. 7439-92-1)
Tip cirkulacione pumpe PTVUPM GEO
Tip kontrole PTVElektronski
Tip priključka Gunutrašnji navoj
Tip priključka PTVSpoljni navoj
Tip priključka za cirkulacijuSpoljni navoj
Tip proizvodaTD-CM
Tip pumpe PTVSTRATOS PARA Z
Tip pumpe za grejanjeSTRATOS PARA
UL ocenaNo
Veličina cevi GDN50
Veličina cevi PTVDN40
Veličina cevi za cirkulacijuDN25
Veličina priključka GRp2"
Veličina priključka PTVG1 3/4"
Veličina priključka za cirkulacijuG1 1/4"
Verzija podstaniceTD-CM, 455kW, mešni, ECL, izolacija, Wilo
Visina bez poklopca [mm]1940 mm
Visina pakovanja [mm]2000 mm

Generalno Specifikacije

Specifikacije
Vrednost
Bruto težina150 Kilogram
Neto težina130 Kilogram
Zapremina806.211 Liter
Specifikacije
Vrednost
EAN/UPC5715162744222
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm