PTV sistem, TD-CM, TD-CM, 350kW, pumpa, ECL, izolacija, Wilo, 350 kW
004X1778
TD-CM 350KW PUMP-ECL IZOLOVANI POKLOPAC
004X1778
Specifikacije proizvoda
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| Application type | DHW storage & charging |
| CE ocena | Yes |
| Cirkulacija protoka [m3/h] [Max] | 3.40 m³/h |
| Cirkulacija PTV | Da |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Dozvoljena temperatura [˚C] [Min] | 2 °C |
| Dubina bez poklopca [mm] | 488 mm |
| Dubina pakovanja [mm] | 800 mm |
| EU RoHS usaglašenost | Out of scope |
| Grupa proizvoda | PTV sistem |
| Izolacioni materijal | Čvrsta PU pena |
| Jačina struje [A] [Max] | 4.0 A |
| Kapacitet [kW] | 350.0 kW |
| Konstrukcija | stojeće |
| Legura HEX PTV | 1.4404 |
| Marka cirkulacione pumpe PTV | Grundfos |
| Marka pumpe za grejanje | Wilo |
| Material Description | TD-CM 350KW PUMP-ECL INS-COVER WI |
| Materijal poklopca | Čvrsta PU pena |
| Materijal za lemljenje HEX PTV | Brazed copper |
| Napojna temperatura konstrukcije [˚C] | 90 °C |
| Napon napajanja [V] AC | 230 V |
| Naziv kategorije | Podstanice rezervoara |
| Naziv proizvođača | Danfoss |
| Naziv regulatora PTV | ECL 310 |
| Odobrenje | DVGWCE |
| Opis | TD-CM 350KW PUMP-ECL IZOLOVANI POKLOPAC |
| P cirkulacija [bar] [Max] | 0.30 bar |
| PED kategorija | § 4.3 |
| Primarni nominalni pritisak [bar] | 10 bar |
| Primarni pritisak [bar] [Max] | 10 bar |
| Primarni protok [m3/h] [Max] | 6.30 m³/h |
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| Primarni smer priključka | Vertikalno |
| Product line | 32 |
| Proizvođač pumpe PTV | Wilo |
| PTV HEX tip | XB59M-1-50 |
| RoHS usklađenost za Kinu | Out of scope |
| Sadrži baterije | No |
| Sekundarni nominalni pritisak [bar] | 10 bar |
| Sekundarni pritisak [bar] [Max] | 10 bar |
| Sekundarni protok [m3/h] [Max] | 6.00 m³/h |
| Širina bez poklopca [mm] | 900 mm |
| Širina pakovanja [mm] | 1200 mm |
| Statički pritisak PHV [bar] [Min] | 1.0 bar |
| Supstance sa REACH liste kandidata | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Tip cirkulacione pumpe PTV | UPM GEO |
| Tip kontrole PTV | Elektronski |
| Tip priključka G | unutrašnji navoj |
| Tip priključka PTV | Spoljni navoj |
| Tip priključka za cirkulaciju | Spoljni navoj |
| Tip proizvoda | TD-CM |
| Tip pumpe PTV | STRATOS PARA Z |
| Tip pumpe za grejanje | STRATOS PARA |
| UL ocena | No |
| Veličina cevi G | DN40 |
| Veličina cevi PTV | DN32 |
| Veličina cevi za cirkulaciju | DN25 |
| Veličina priključka G | Rp1 1/2" |
| Veličina priključka PTV | G1 1/2" |
| Veličina priključka za cirkulaciju | G1 1/4" |
| Verzija podstanice | TD-CM, 350kW, pumpa, ECL, izolacija, Wilo |
| Visina bez poklopca [mm] | 1940 mm |
| Visina pakovanja [mm] | 2000 mm |
Generalno Specifikacije
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| Bruto težina | 150 Kilogram |
| Neto težina | 130 Kilogram |
| Zapremina | 807.087 Liter |
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715162744291 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |