Danfoss logo
ThermoDual Charging Module

PTV sistem, TD-CM, TD-CM, 350kW, prolazni ventil, sigurnosna funkcija, ECL, izolacija, Wilo, 350 kW

004X1773

TD-CM 350KW 2WV-SFTYF-ECL IZOLOVANI POKLOPAC

Specifikacije proizvoda

Specifikacije
Vrednost
Application typeDHW storage & charging
CE ocenaYes
Cirkulacija protoka [m3/h] [Max]3.40 m³/h
Cirkulacija PTVDa
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dozvoljena temperatura [˚C] [Min]2 °C
Dubina bez poklopca [mm]488 mm
Dubina pakovanja [mm]800 mm
EU RoHS usaglašenostOut of scope
Grupa proizvodaPTV sistem
Izolacioni materijalČvrsta PU pena
Jačina struje [A] [Max]4.0 A
Kapacitet [kW]350.0 kW
Konstrukcijastojeće
Legura HEX PTV1.4404
Marka cirkulacione pumpe PTVGrundfos
Material DescriptionTD-CM 350KW 2WV-SFTYF-ECL INS-COVER WI
Materijal poklopcaČvrsta PU pena
Materijal za lemljenje HEX PTVBrazed copper
Napojna temperatura konstrukcije [˚C]150 °C
Napon napajanja [V] AC230 V
Naziv kategorijePodstanice rezervoara
Naziv proizvođačaDanfoss
Naziv regulatora PTVECL 310
OdobrenjeDVGWCE
OpisTD-CM 350KW 2WV-SFTYF-ECL IZOLOVANI POKLOPAC
P cirkulacija [bar] [Max]0.30 bar
PED kategorijaI
Primarni diferencijalni pritisak [bar] [Max]16 bar
Primarni nominalni pritisak [bar]25 bar
Primarni pritisak [bar] [Max]20 bar
Primarni protok [m3/h] [Max]6.30 m³/h
Specifikacije
Vrednost
Primarni smer priključkaVertikalno
Primarno delta p bez kalorimetra [bar] [Min]0.30 bar
Product line32
Proizvođač pumpe PTVWilo
PTV HEX tipXB59M-1-50
RoHS usklađenost za KinuOut of scope
Sadrži baterijeNo
Sekundarni nominalni pritisak [bar]10 bar
Sekundarni pritisak [bar] [Max]10 bar
Sekundarni protok [m3/h] [Max]6.00 m³/h
Širina bez poklopca [mm]900 mm
Širina pakovanja [mm]1200 mm
Statički pritisak PHV [bar] [Min]1.0 bar
Supstance sa REACH liste kandidataLead (CAS no. 7439-92-1)
Tip cirkulacione pumpe PTVUPM GEO
Tip kontrole PTVElektronski
Tip priključka DGzavareno
Tip priključka PTVSpoljni navoj
Tip priključka za cirkulacijuSpoljni navoj
Tip proizvodaTD-CM
Tip pumpe PTVSTRATOS PARA Z
UL ocenaNo
Veličina cevi DGDN40
Veličina cevi PTVDN32
Veličina cevi za cirkulacijuDN25
Veličina priključka DG48,3 mm
Veličina priključka PTVG1 1/2"
Veličina priključka za cirkulacijuG1 1/4"
Verzija podstaniceTD-CM, 350kW, prolazni ventil, sigurnosna funkcija, ECL, izolacija, Wilo
Visina bez poklopca [mm]1940 mm
Visina pakovanja [mm]2000 mm

Generalno Specifikacije

Specifikacije
Vrednost
Bruto težina150 Kilogram
Neto težina130 Kilogram
Zapremina762.395 Liter
Specifikacije
Vrednost
EAN/UPC5715162744345
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm