Danfoss logo
Thermoclean

PTV sistem, TC-DL, 546 kW, Naziv regulatora PTV: ECL 310, 1300 L

004X1623

TC-DL 1300 ECL XB

Specifikacije proizvoda

Specifikacije
Vrednost
Application typeDHW storage & charging
CE ocenaYes
Cirkulacija protoka [m3/h] [Max]11.70 m³/h
Cirkulacija PTVDa
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dozvoljena temperatura [˚C] [Min]2 °C
Dubina bez poklopca [mm]1100 mm
Dubina pakovanja [mm]1000 mm
Dubina pakovanja 2 [mm]1000 mm
EU RoHS usaglašenostOut of scope
Grupa proizvodaPTV sistem
Izolacioni materijalEPS sa laminiranom vunom
Jačina struje [A] [Max]4.0 A
Kapacitet [kW]546.0 kW
Konstrukcijastojeće
Legura HEX PTV1.4404
Material DescriptionTC-DL 1300 ECL XB
Materijal rezervoara1.4571
Materijal za lemljenje HEX PTVBrazed copper
Napojna temperatura konstrukcije [˚C]90 °C
Napon napajanja [V] AC230 V
Naziv kategorijeAnti-legionella sistemi
Naziv proizvođačaDanfoss
Naziv regulatora PTVECL 310
OdobrenjeDVGWCE
OpisTC-DL 1300 ECL XB
P cirkulacija [bar] [Max]-0.30 bar
PED kategorija§ 4.3
Primarni diferencijalni pritisak [bar] [Max]12 bar
Primarni nominalni pritisak [bar]25 bar
Primarni pritisak [bar] [Max]25 bar
Primarni protok [m3/h] [Max]16.98 m³/h
Primarni smer priključkaVertikalno
Primarno delta p bez kalorimetra [bar] [Min]0.35 bar
Specifikacije
Vrednost
Product line32
Proizvođač pumpe PTVGrundfos
RoHS usklađenost za KinuOut of scope
Sadrži baterijeNo
Sekundarni nominalni pritisak [bar]10 bar
Sekundarni pritisak [bar] [Max]10 bar
Sekundarni protok [m3/h] [Max]20.00 m³/h
Sekundarno delta p [bar] [Max]0.86 bar
Širina bez poklopca [mm]2720 mm
Širina pakovanja [mm]2510 mm
Širina pakovanja 2 [mm]1300 mm
Statički pritisak PHV [bar] [Min]1.0 bar
Supstance sa REACH liste kandidataLead (CAS no. 7439-92-1)
Tip kontrole PTVElektronski
Tip priključka DGzavareno
Tip priključka Gzavareno
Tip priključka PTVunutrašnji navoj
Tip priključka za cirkulacijuunutrašnji navoj
Tip proizvodaTC-DL
Tip pumpe PTVMAGNA3
UL ocenaNo
Veličina cevi DGDN50/DN65
Veličina cevi GDN50/DN65
Veličina cevi PTVDN65
Veličina cevi za cirkulacijuDN65
Veličina priključka DG60,3/76,1mm
Veličina priključka G60,3/76,1mm
Veličina priključka PTVRp2 1/2"
Veličina priključka za cirkulacijuRp2 1/2"
Visina bez poklopca [mm]2610 mm
Visina pakovanja [mm]1230 mm
Visina pakovanja 2 [mm]2425 mm
Zapremina rezervoara za toplu vodu [l]1300 L

Generalno Specifikacije

Specifikacije
Vrednost
Bruto težina230 Kilogram
Neto težina230 Kilogram
Zapremina2634.57 Liter
Specifikacije
Vrednost
EAN/UPC5715162745069
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm