Danfoss logo
Thermoclean

PTV sistem, TC-DL, 420 kW, Naziv regulatora PTV: ECL 310, 1000 L

004X1622

TC-DL 1000 ECL XB

Specifikacije proizvoda

Specifikacije
Vrednost
Application typeDHW storage & charging
CE ocenaYes
Cirkulacija protoka [m3/h] [Max]9.00 m³/h
Cirkulacija PTVDa
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dozvoljena temperatura [˚C] [Min]2 °C
Dubina bez poklopca [mm]1000 mm
Dubina pakovanja [mm]1000 mm
Dubina pakovanja 2 [mm]1000 mm
EU RoHS usaglašenostOut of scope
Grupa proizvodaPTV sistem
Izolacioni materijalEPS sa laminiranom vunom
Jačina struje [A] [Max]4.0 A
Kapacitet [kW]420.0 kW
Konstrukcijastojeće
Legura HEX PTV1.4404
Material DescriptionTC-DL 1000 ECL XB
Materijal rezervoara1.4571
Materijal za lemljenje HEX PTVBrazed copper
Napojna temperatura konstrukcije [˚C]90 °C
Napon napajanja [V] AC230 V
Naziv kategorijeAnti-legionella sistemi
Naziv proizvođačaDanfoss
Naziv regulatora PTVECL 310
OdobrenjeDVGWCE
OpisTC-DL 1000 ECL XB
P cirkulacija [bar] [Max]-0.27 bar
PED kategorija§ 4.3
Primarni diferencijalni pritisak [bar] [Max]12 bar
Primarni nominalni pritisak [bar]25 bar
Primarni pritisak [bar] [Max]25 bar
Primarni protok [m3/h] [Max]12.96 m³/h
Primarni smer priključkaVertikalno
Primarno delta p bez kalorimetra [bar] [Min]0.29 bar
Specifikacije
Vrednost
Product line32
Proizvođač pumpe PTVGrundfos
PTV HEX tipXB59M-1-120
RoHS usklađenost za KinuOut of scope
Sadrži baterijeNo
Sekundarni nominalni pritisak [bar]10 bar
Sekundarni pritisak [bar] [Max]10 bar
Sekundarni protok [m3/h] [Max]15.00 m³/h
Sekundarno delta p [bar] [Max]0.65 bar
Širina bez poklopca [mm]2570 mm
Širina pakovanja [mm]2425 mm
Širina pakovanja 2 [mm]1300 mm
Statički pritisak PHV [bar] [Min]1.0 bar
Supstance sa REACH liste kandidataLead (CAS no. 7439-92-1)
Tip kontrole PTVElektronski
Tip priključka DGzavareno
Tip priključka Gzavareno
Tip priključka PTVunutrašnji navoj
Tip priključka za cirkulacijuunutrašnji navoj
Tip proizvodaTC-DL
Tip pumpe PTVMAGNA3
UL ocenaNo
Veličina cevi DGDN40/DN50
Veličina cevi GDN40/DN50
Veličina cevi PTVDN65
Veličina cevi za cirkulacijuDN50
Veličina priključka DG48,3/60,3mm
Veličina priključka G48,3/60,3 mm
Veličina priključka PTVRp2 1/2"
Veličina priključka za cirkulacijuRp2"
Visina bez poklopca [mm]2525 mm
Visina pakovanja [mm]1100 mm
Visina pakovanja 2 [mm]2400 mm
Zapremina rezervoara za toplu vodu [l]1000 L

Generalno Specifikacije

Specifikacije
Vrednost
Bruto težina230 Kilogram
Neto težina230 Kilogram
Zapremina2456.818 Liter
Specifikacije
Vrednost
EAN/UPC5715162745076
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm