Danfoss logo
Thermoclean

PTV sistem, TC-DL, 147 kW, Naziv regulatora PTV: ECL 310, 350 L

004X1619

TC-DL 0350 ECL XB

Specifikacije proizvoda

Specifikacije
Vrednost
Application typeDHW storage & charging
CE ocenaYes
Cirkulacija protoka [m3/h] [Max]3.15 m³/h
Cirkulacija PTVDa
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dozvoljena temperatura [˚C] [Min]2 °C
Dubina bez poklopca [mm]725 mm
Dubina pakovanja [mm]750 mm
Dubina pakovanja 2 [mm]800 mm
EU RoHS usaglašenostOut of scope
Grupa proizvodaPTV sistem
Izolacioni materijalEPS sa laminiranom vunom
Jačina struje [A] [Max]4.0 A
Kapacitet [kW]147.0 kW
Konstrukcijastojeće
Legura HEX PTV1.4404
Material DescriptionTC-DL 0350 ECL XB
Materijal rezervoara1.4571
Materijal za lemljenje HEX PTVBrazed copper
Napojna temperatura konstrukcije [˚C]90 °C
Napon napajanja [V] AC230 V
Naziv kategorijeAnti-legionella sistemi
Naziv proizvođačaDanfoss
Naziv regulatora PTVECL 310
OdobrenjeDVGWCE
OpisTC-DL 0350 ECL XB
P cirkulacija [bar] [Max]-0.20 bar
PED kategorija§ 4.3
Primarni diferencijalni pritisak [bar] [Max]12 bar
Primarni nominalni pritisak [bar]25 bar
Primarni pritisak [bar] [Max]25 bar
Primarni protok [m3/h] [Max]4.44 m³/h
Primarni smer priključkaVertikalno
Primarno delta p bez kalorimetra [bar] [Min]0.20 bar
Specifikacije
Vrednost
Product line32
Proizvođač pumpe PTVWilo
PTV HEX tipXB59M-1-60
RoHS usklađenost za KinuOut of scope
Sadrži baterijeNo
Sekundarni nominalni pritisak [bar]10 bar
Sekundarni pritisak [bar] [Max]10 bar
Sekundarni protok [m3/h] [Max]7.50 m³/h
Sekundarno delta p [bar] [Max]0.64 bar
Širina bez poklopca [mm]1950 mm
Širina pakovanja [mm]750 mm
Širina pakovanja 2 [mm]1200 mm
Statički pritisak PHV [bar] [Min]1.0 bar
Supstance sa REACH liste kandidataLead (CAS no. 7439-92-1)
Tip kontrole PTVElektronski
Tip priključka DGzavareno
Tip priključka Gzavareno
Tip priključka PTVSpoljni navoj
Tip priključka za cirkulacijuSpoljni navoj
Tip proizvodaTC-DL
Tip pumpe PTVSTRATOS PARA Z
UL ocenaNo
Veličina cevi DGDN40
Veličina cevi GDN40
Veličina cevi PTVDN40/DN50
Veličina cevi za cirkulacijuDN32
Veličina priključka DG48,3 mm
Veličina priključka G48,3 mm
Veličina priključka PTVG1 3/4"
Veličina priključka za cirkulacijuG1 1/2"
Visina bez poklopca [mm]2045 mm
Visina pakovanja [mm]2095 mm
Visina pakovanja 2 [mm]1950 mm
Zapremina rezervoara za toplu vodu [l]350 L

Generalno Specifikacije

Specifikacije
Vrednost
Bruto težina230 Kilogram
Neto težina230 Kilogram
Zapremina1141.857 Liter
Specifikacije
Vrednost
EAN/UPC5715162745106
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm