Dodatna oprema PTV, Izolacije, Izolacija za SE-2000, Neodul 100/20
640U4961
2000 L, Izolacioni materijal: EPS sa laminiranom vunom
640U4961
Specifikacije proizvoda
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| Application type | DHW storage & charging |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Dozvoljena temperatura [˚C] [Min] | 2 °C |
| Dubina pakovanja [mm] | 500 mm |
| Grupa proizvoda | Dodatna oprema PTV |
| Izolacioni materijal | EPS sa laminiranom vunom |
| Konstrukcija | labavo |
| Material Description | INS.F. SE 2000 Neodul 100/20 |
| Materijal poklopca | EPS + vuna |
| Napojna temperatura konstrukcije [˚C] | 95 °C |
| Naziv kategorije | Izolacije |
| Opis | Izolacija za SE-2000, Neodul 100/20 |
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| Preporučena napojna temperatura [˚C] | 70 °C |
| Product line | 32 |
| Sadrži baterije | No |
| Sekundarni nominalni pritisak [bar] | 10 bar |
| Širina pakovanja [mm] | 1410 mm |
| Supstance sa REACH liste kandidata | No |
| Tip priključka za cirkulaciju | unutrašnji navoj |
| Tip proizvoda | Akumulatori , baferi I grejači |
| UL ocena | No |
| Visina pakovanja [mm] | 2450 mm |
| Zapremina rezervoara za toplu vodu [l] | 2000 L |
Generalno Specifikacije
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| Bruto težina | 42 Kilogram |
| Neto težina | 42 Kilogram |
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715255210382 |
| Proposition 65 | No Reproductive Toxins or Carcinogens |