Danfoss logo
Drinking water storage tank

Dodatna oprema PTV, Izolacije, Izolacija za SE-1250, Neodul 100/20

640U4959

1250 L, Izolacioni materijal: EPS sa laminiranom vunom

Specifikacije proizvoda

Specifikacije
Vrednost
Application typeDHW storage & charging
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dozvoljena temperatura [˚C] [Min]2 °C
Dubina pakovanja [mm]290 mm
Grupa proizvodaDodatna oprema PTV
Izolacioni materijalEPS sa laminiranom vunom
Konstrukcijalabavo
Material DescriptionINS.F. SE 1250 Neodul 100/20
Materijal poklopcaEPS + vuna
Napojna temperatura konstrukcije [˚C]95 °C
Naziv kategorijeIzolacije
OpisIzolacija za SE-1250, Neodul 100/20
Specifikacije
Vrednost
Preporučena napojna temperatura [˚C]70 °C
Product line32
Sadrži baterijeNo
Sekundarni nominalni pritisak [bar]10 bar
Širina pakovanja [mm]1950 mm
Supstance sa REACH liste kandidataNo
Tip priključka za cirkulacijuunutrašnji navoj
Tip proizvodaAkumulatori , baferi I grejači
UL ocenaNo
Visina pakovanja [mm]2370 mm
Zapremina rezervoara za toplu vodu [l]1250 L

Generalno Specifikacije

Specifikacije
Vrednost
Bruto težina33 Kilogram
Neto težina33 Kilogram
Specifikacije
Vrednost
EAN/UPC5715255210269
Proposition 65No Reproductive Toxins or Carcinogens