Dodatna oprema PTV, Grejači PTV, SE-RG0750
640U4937
750 L, Izolacioni materijal: EPS sa laminiranom vunom
640U4937
Specifikacije proizvoda
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| Application type | DHW storage & charging |
| Broj domaćinstava [Max] | 29 |
| CE ocena | Yes |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Dozvoljena temperatura [˚C] [Min] | 2 °C |
| Dubina bez poklopca [mm] | 800 mm |
| Dubina pakovanja [mm] | 1100 mm |
| Dubina sa poklopcem [mm] | 1000 mm |
| Grupa proizvoda | Dodatna oprema PTV |
| Izolacioni materijal | EPS sa laminiranom vunom |
| Kapacitet [kW] | 55.0 kW |
| Konstrukcija | stojeće |
| Legura za grejanje HEX | 1.4571 |
| Material Description | SE-RG 750 |
| Materijal poklopca | EPS + vuna |
| Materijal rezervoara | 1.4571 |
| Materijal za lemljenje HEX PTV | Stainless steel tank with coil inside |
| Napojna temperatura konstrukcije [˚C] | 95 °C |
| Naziv kategorije | Grejači PTV |
| Odobrenje | CEPED |
| Opis | SE-RG0750 |
| PED kategorija | II |
| Preporučena napojna temperatura [˚C] | 70 °C |
| Primarni nominalni pritisak [bar] | 25 bar |
| Primarni protok [m3/h] [Max] | 1.20 m³/h |
| Primarni smer priključka | horizontalno |
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| Primarno delta p bez kalorimetra [bar] [Min] | 0.11 bar |
| Product line | 32 |
| Sadrži baterije | No |
| Sekundarni nominalni pritisak [bar] | 10 bar |
| Širina bez poklopca [mm] | 800 mm |
| Širina pakovanja [mm] | 1100 mm |
| Širina sa poklopcem [mm] | 1000 mm |
| Supstance sa REACH liste kandidata | No |
| Tip priključka DG | Spoljni navoj |
| Tip priključka G | Spoljni navoj |
| Tip priključka PTV | unutrašnji navoj |
| Tip priključka za cirkulaciju | unutrašnji navoj |
| Tip proizvoda | Akumulatori , baferi I grejači |
| UL ocena | No |
| Veličina cevi DG | DN25 |
| Veličina cevi G | DN25 |
| Veličina cevi PTV | DN50 |
| Veličina cevi za cirkulaciju | DN25 |
| Veličina priključka DG | R1" |
| Veličina priključka G | R1" |
| Veličina priključka PTV | Rp2" |
| Veličina priključka za cirkulaciju | Rp1" |
| Visina bez poklopca [mm] | 1830 mm |
| Visina pakovanja [mm] | 1950 mm |
| Visina sa poklopcem [mm] | 1830 mm |
| Zapremina rezervoara za toplu vodu [l] | 750 L |
Generalno Specifikacije
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| Bruto težina | 145 Kilogram |
| Neto težina | 145 Kilogram |
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715255210818 |
| Proposition 65 | No Reproductive Toxins or Carcinogens |