Danfoss logo
Drinking water storage tank

Dodatna oprema PTV, Grejači PTV, SE-RG0350

640U4935

350 L, Izolacioni materijal: EPS sa laminiranom vunom

Specifikacije proizvoda

Specifikacije
Vrednost
Application typeDHW storage & charging
Broj domaćinstava [Max]14
CE ocenaYes
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dozvoljena temperatura [˚C] [Min]2 °C
Dubina bez poklopca [mm]550 mm
Dubina pakovanja [mm]800 mm
Dubina sa poklopcem [mm]750 mm
Grupa proizvodaDodatna oprema PTV
Izolacioni materijalEPS sa laminiranom vunom
Kapacitet [kW]34.0 kW
Konstrukcijastojeće
Legura za grejanje HEX1.4571
Material DescriptionSE-RG 350
Materijal poklopcaEPS + vuna
Materijal rezervoara1.4571
Materijal za lemljenje HEX PTVStainless steel tank with coil inside
Napojna temperatura konstrukcije [˚C]95 °C
Naziv kategorijeGrejači PTV
OdobrenjeCEPED
OpisSE-RG0350
PED kategorijaII
Preporučena napojna temperatura [˚C]70 °C
Primarni nominalni pritisak [bar]25 bar
Primarni protok [m3/h] [Max]0.98 m³/h
Primarni smer priključkahorizontalno
Specifikacije
Vrednost
Primarno delta p bez kalorimetra [bar] [Min]0.13 bar
Product line32
Sadrži baterijeNo
Sekundarni nominalni pritisak [bar]10 bar
Širina bez poklopca [mm]550 mm
Širina pakovanja [mm]800 mm
Širina sa poklopcem [mm]750 mm
Supstance sa REACH liste kandidataNo
Tip priključka DGSpoljni navoj
Tip priključka GSpoljni navoj
Tip priključka PTVunutrašnji navoj
Tip priključka za cirkulacijuunutrašnji navoj
Tip proizvodaAkumulatori , baferi I grejači
UL ocenaNo
Veličina cevi DGDN25
Veličina cevi GDN25
Veličina cevi PTVDN32
Veličina cevi za cirkulacijuDN20
Veličina priključka DGR1"
Veličina priključka GR1"
Veličina priključka PTVRp1 1/4"
Veličina priključka za cirkulacijuRp3/4"
Visina bez poklopca [mm]1725 mm
Visina pakovanja [mm]1845 mm
Visina sa poklopcem [mm]1725 mm
Zapremina rezervoara za toplu vodu [l]350 L

Generalno Specifikacije

Specifikacije
Vrednost
Bruto težina85 Kilogram
Neto težina85 Kilogram
Specifikacije
Vrednost
EAN/UPC5715255210696
Proposition 65No Reproductive Toxins or Carcinogens