Danfoss logo
Primary module with pump for ThermoDual-S and Legiomin-S

Dodatna oprema PTV, Primarni modul, za TD-/LM-S UPM (KIT)

004U1627

2.93 m³/h

Specifikacije proizvoda

Specifikacije
Vrednost
Application typeDHW storage & charging
CE ocenaYes
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dozvoljena temperatura [˚C] [Min]2 °C
Dubina bez poklopca [mm]170 mm
Dubina pakovanja [mm]376 mm
Grupa proizvodaDodatna oprema PTV
Izolacioni materijalČvrsta PU pena
Jačina struje [A] [Max]0.0 A
Konstrukcijalabavo
Marka pumpe za grejanjeGrundfos
Material DescriptionPRI-MODUL_P F. TD-/LM-S UPM (KIT)
Napojna temperatura konstrukcije [˚C]90 °C
Napon napajanja [V] AC230 V
Naziv kategorijeDistributeri i kompleti cevi
Naziv proizvođačaDanfoss
OdobrenjeCE
Opisza TD-/LM-S UPM (KIT)
PED kategorija§ 4.3
Preporučena napojna temperatura [˚C]75 °C
Specifikacije
Vrednost
Primarni diferencijalni pritisak [bar] [Max]0 bar
Primarni nominalni pritisak [bar]10 bar
Primarni pritisak [bar] [Max]10 bar
Primarni protok [m3/h] [Max]2.93 m³/h
Primarni smer priključkaSve
Product line32
Sadrži baterijeNo
Širina bez poklopca [mm]316 mm
Širina pakovanja [mm]376 mm
Supstance sa REACH liste kandidataLead (CAS no. 7439-92-1)
Tip priključka Gzavareno
Tip proizvodaPrimarni modul
Tip pumpe za grejanjeUPM GEO
UL ocenaNo
Veličina cevi DGDN25
Veličina cevi GDN20/DN25
Veličina priključka G26,9/33,5 mm
Visina bez poklopca [mm]180 mm
Visina pakovanja [mm]198 mm

Generalno Specifikacije

Specifikacije
Vrednost
Bruto težina50 Kilogram
Neto težina40 Kilogram
Specifikacije
Vrednost
EAN/UPC5715162748220
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm