Dodatna oprema PTV, Primarni modul, VS06 fza TD-/LM-S
004U1526
2.93 m³/h
004U1526
Specifikacije proizvoda
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| Application type | DHW storage & charging |
| CE ocena | Yes |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Dozvoljena temperatura [˚C] [Min] | 2 °C |
| Dubina bez poklopca [mm] | 120 mm |
| Dubina pakovanja [mm] | 376 mm |
| Grupa proizvoda | Dodatna oprema PTV |
| Izolacioni materijal | Čvrsta PU pena |
| Jačina struje [A] [Max] | 0.0 A |
| Konstrukcija | labavo |
| Material Description | PRI-MODUL_VS06 F. TD-/LM-S |
| Napojna temperatura konstrukcije [˚C] | 150 °C |
| Napon napajanja [V] AC | 230 V |
| Naziv kategorije | Distributeri i kompleti cevi |
| Naziv proizvođača | Danfoss |
| Odobrenje | CE |
| Opis | VS06 fza TD-/LM-S |
| PED kategorija | § 4.3 |
| Preporučena napojna temperatura [˚C] | 75 °C |
| Primarni diferencijalni pritisak [bar] [Max] | 25 bar |
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| Primarni nominalni pritisak [bar] | 25 bar |
| Primarni pritisak [bar] [Max] | 25 bar |
| Primarni protok [m3/h] [Max] | 2.93 m³/h |
| Primarni smer priključka | Sve |
| Primarno delta p bez kalorimetra [bar] [Min] | 0.09 bar |
| Product line | 32 |
| Sadrži baterije | No |
| Širina bez poklopca [mm] | 237 mm |
| Širina pakovanja [mm] | 376 mm |
| Supstance sa REACH liste kandidata | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Tip priključka DG | zavareno |
| Tip priključka G | zavareno |
| Tip proizvoda | Primarni modul |
| UL ocena | No |
| Veličina cevi DG | DN20/DN32 |
| Veličina priključka DG | 26,9/42,4 mm |
| Veličina priključka G | 26,9/42,4 mm |
| Visina bez poklopca [mm] | 240 mm |
| Visina pakovanja [mm] | 198 mm |
Generalno Specifikacije
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| Bruto težina | 50 Kilogram |
| Neto težina | 40 Kilogram |
| Zapremina | 9 Liter |
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715162699362 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |