Danfoss logo
Primary module

Dodatna oprema PTV, Primarni modul, VS00 fza TD-/LM-S

004U1520

0.49 m³/h

Specifikacije proizvoda

Specifikacije
Vrednost
Application typeDHW storage & charging
CE ocenaYes
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dozvoljena temperatura [˚C] [Min]2 °C
Dubina bez poklopca [mm]83 mm
Dubina pakovanja [mm]376 mm
Grupa proizvodaDodatna oprema PTV
Izolacioni materijalČvrsta PU pena
Jačina struje [A] [Max]0.0 A
Konstrukcijalabavo
Material DescriptionPRI-MODUL_VS00 F. TD-/LM-S
Napojna temperatura konstrukcije [˚C]150 °C
Napon napajanja [V] AC230 V
Naziv kategorijeDistributeri i kompleti cevi
Naziv proizvođačaDanfoss
OdobrenjeCE
OpisVS00 fza TD-/LM-S
PED kategorija§ 4.3
Preporučena napojna temperatura [˚C]75 °C
Primarni diferencijalni pritisak [bar] [Max]25 bar
Specifikacije
Vrednost
Primarni nominalni pritisak [bar]25 bar
Primarni pritisak [bar] [Max]25 bar
Primarni protok [m3/h] [Max]0.49 m³/h
Primarni smer priključkaSve
Primarno delta p bez kalorimetra [bar] [Min]0.24 bar
Product line32
Sadrži baterijeNo
Širina bez poklopca [mm]190 mm
Širina pakovanja [mm]376 mm
Supstance sa REACH liste kandidataLead (CAS no. 7439-92-1)
Tip priključka DGzavareno
Tip priključka Gzavareno
Tip proizvodaPrimarni modul
UL ocenaNo
Veličina cevi DGDN20/DN15
Veličina priključka DG26,9/21,3 mm
Veličina priključka G26,9/21,3 mm
Visina bez poklopca [mm]200 mm
Visina pakovanja [mm]198 mm

Generalno Specifikacije

Specifikacije
Vrednost
Bruto težina50 Kilogram
Neto težina40 Kilogram
Zapremina5 Liter
Specifikacije
Vrednost
EAN/UPC5715162699423
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm