Danfoss logo
Primary module

Dodatna oprema PTV, Primarni modul, V04 fza TD-/LM-S

004U1514

1.95 m³/h

Specifikacije proizvoda

Specifikacije
Vrednost
Application typeDHW storage & charging
CE ocenaYes
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dozvoljena temperatura [˚C] [Min]2 °C
Dubina bez poklopca [mm]99 mm
Dubina pakovanja [mm]376 mm
Grupa proizvodaDodatna oprema PTV
Izolacioni materijalČvrsta PU pena
Jačina struje [A] [Max]0.0 A
Konstrukcijalabavo
Material DescriptionPRI-MODUL_V04 F. TD-/LM-S
Napojna temperatura konstrukcije [˚C]90 °C
Napon napajanja [V] AC230 V
Naziv kategorijeDistributeri i kompleti cevi
Naziv proizvođačaDanfoss
OdobrenjeCE
OpisV04 fza TD-/LM-S
PED kategorija§ 4.3
Preporučena napojna temperatura [˚C]75 °C
Primarni diferencijalni pritisak [bar] [Max]12 bar
Specifikacije
Vrednost
Primarni nominalni pritisak [bar]25 bar
Primarni pritisak [bar] [Max]25 bar
Primarni protok [m3/h] [Max]1.95 m³/h
Primarni smer priključkaSve
Primarno delta p bez kalorimetra [bar] [Min]0.17 bar
Product line32
Sadrži baterijeNo
Širina bez poklopca [mm]153 mm
Širina pakovanja [mm]376 mm
Supstance sa REACH liste kandidataLead (CAS no. 7439-92-1)
Tip priključka DGzavareno
Tip priključka Gzavareno
Tip proizvodaPrimarni modul
UL ocenaNo
Veličina cevi DGDN20
Veličina priključka DG26,9 mm
Veličina priključka G26,9 mm
Visina bez poklopca [mm]240 mm
Visina pakovanja [mm]198 mm

Generalno Specifikacije

Specifikacije
Vrednost
Bruto težina50 Kilogram
Neto težina40 Kilogram
Zapremina7.8 Liter
Specifikacije
Vrednost
EAN/UPC5715162699454
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm