PTV sistem, Legiomin®, 80 kW, 350 L
161L1283
LEGIOMIN-S 350-130-80 v2023
161L1283
Specifikacije proizvoda
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| Application type | DHW storage & charging |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Grupa proizvoda | PTV sistem |
| Kapacitet [kW] | 80.0 kW |
| Material Description | LEGIOMIN-S 350-130-80 v2023 |
| Materijal za lemljenje HEX PTV | Brazed copper |
| Naziv regulatora PTV | No Controller |
| Opis | LEGIOMIN-S 350-130-80 v2023 |
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| Product line | 32 |
| PTV HEX tip | XB37M-1-22 |
| RoHS usklađenost za Kinu | Out of scope |
| Sadrži baterije | No |
| Tip kontrole PTV | External control |
| Tip proizvoda | Legiomin® |
| UL ocena | No |
| Zapremina rezervoara za toplu vodu [l] | 350 L |
Generalno Specifikacije
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| Bruto težina | 89 Kilogram |
| Neto težina | 89 Kilogram |
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715162736524 |