Modular Metering Unit
267B0048
Heating set PV60 DN15 110 MMU, prepared to be mounted in recess box
Ovaj proizvod se više ne proizvodi
Proizvod više nije dostupan za kupovinu, ali i dalje možete pronaći informacije o njemu, uključujući servisne priručnike, crteže itd.
267B0048
Specifikacije proizvoda
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| Application type | Metering unit |
| CE ocena | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS klauzula o izuzetosti | 6(c) |
| EU RoHS usaglašenost | Yes with exemptions |
| Grupa proizvoda | Metering unit |
| Klasa pritiska | PN 10 |
| Material Description | Heating set PV60 DN15 110 MMU |
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| Napojna temperatura konstrukcije [˚C] | 95 °C |
| Opis | Heating set PV60 DN15 110 MMU, prepared to be mounted in recess box |
| Primarni nominalni pritisak [bar] | 10 bar |
| Product line | Subsystems |
| Sadrži baterije | No |
| Supstance sa REACH liste kandidata | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Tip proizvoda | Modular Metering Unit |
| U okviru OEEO | No |
Generalno Specifikacije
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| Bruto težina | 2.5 Kilogram |
| Neto težina | 2 Kilogram |
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| Zapremina | 22.096 Liter |
| EAN/UPC | 5702424648237 |