Modular Metering Unit
267B0004
Heating/cooling set with ASV-PV include supply and return line, space for metering, prepared to be mounted in recess box
Ovaj proizvod se više ne proizvodi
Proizvod više nije dostupan za kupovinu, ali i dalje možete pronaći informacije o njemu, uključujući servisne priručnike, crteže itd.
267B0004
Specifikacije proizvoda
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| Application type | Metering unit |
| CE ocena | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Diferencijalni pritisak preko ventila [kPa] [Max] | 250 KPa |
| Diferencijalni pritisak preko ventila [kPa] [Min] | 60 KPa |
| Dimenzija ventila | DN 25 |
| EU RoHS klauzula o izuzetosti | 6(c) |
| EU RoHS usaglašenost | Yes with exemptions |
| Fabričko podešavanje [kPa] | 30 KPa |
| Grupa proizvoda | Metering unit |
| Klasa pritiska | PN 16 |
| Material Description | Heating set PV60 DN25 130 MMU |
| Materijal tela ventila | Brass |
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| Meetering | Prepared for energy meter |
| Napojna temperatura konstrukcije [˚C] | 95 °C |
| Opis | Heating/cooling set with ASV-PV include supply and return line, space for metering, prepared to be mounted in recess box |
| Podešavanje diferencijalnog pritiska [kPa] [Min] | 20 KPa |
| Primarni nominalni pritisak [bar] | 10 bar |
| Product line | Subsystems |
| Sadrži baterije | No |
| Supstance sa REACH liste kandidata | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Temperatura medija [°C] [Max] | 120 °C |
| Temperatura medija [°C] [Min] | 0 °C |
| Tip proizvoda | Modular Metering Unit |
| Tipovi priključka | Internal thread |
| U okviru OEEO | No |
Generalno Specifikacije
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| Bruto težina | 4 Kilogram |
| Neto težina | 3.5 Kilogram |
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| Zapremina | 16.875 Liter |
| EAN/UPC | 5702424626914 |