Danfoss logo
Modular Metering Unit, DN 20 267B0002

Modular Metering Unit

267B0002

Mixing set for modular metering unit, prepared to be mounted in recess box
Proizvod više nije dostupan za kupovinu, ali i dalje možete pronaći informacije o njemu, uključujući servisne priručnike, crteže itd.

Specifikacije proizvoda

Specifikacije
Vrednost
Application typeMetering unit
CE ocenaNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dimenzija ventilaDN 20
EU RoHS klauzula o izuzetosti6(c)
EU RoHS usaglašenostYes with exemptions
Fabričko podešavanje [°C]50 °C
Grupa proizvodaMetering unit
Integrisani nepovratni ventilYes
Klasa pritiskaPN 10
Material DescriptionMixing set TVM20 MMU
Materijal tela ventilaDZR brass + antilimescale treatment
Napojna temperatura konstrukcije [˚C]90 °C
Specifikacije
Vrednost
OpisMixing set for modular metering unit, prepared to be mounted in recess box
Opseg podešavanja temperature [°C] [Max]70 °C
Opseg podešavanja temperature [°C] [Min]10 °C
Primarni nominalni pritisak [bar]10 bar
Product lineSubsystems
Sadrži baterijeNo
Supstance sa REACH liste kandidataLead (CAS no. 7439-92-1)
Temperatura medija [°C] [Max]90 °C
Tip proizvodaModular Metering Unit
Tipovi priključkaInternal thread
U okviru OEEONo
Vrednost Kvs sa nepovratnim ventilom [m3/h]2.10 m³/h

Generalno Specifikacije

Specifikacije
Vrednost
Bruto težina2.4 Kilogram
Neto težina1.4 Kilogram
Specifikacije
Vrednost
Zapremina3.909 Liter
EAN/UPC5702424626891