Modular Metering Unit
267B0000
Domestic water line for modular metering unit, prepared to be mounted in recess box
Ovaj proizvod se više ne proizvodi
Proizvod više nije dostupan za kupovinu, ali i dalje možete pronaći informacije o njemu, uključujući servisne priručnike, crteže itd.
267B0000
Specifikacije proizvoda
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| Application type | Metering unit |
| CE ocena | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Dimenzija ventila | DN 20 |
| EU RoHS klauzula o izuzetosti | 6(c) |
| EU RoHS usaglašenost | Yes with exemptions |
| Funkcija zatvaranja | Yes |
| Grupa proizvoda | Metering unit |
| Integrisani nepovratni ventil | Yes |
| Material Description | Domestic water line MMU |
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| Meetering | Prepared for water meter |
| Napojna temperatura konstrukcije [˚C] | 95 °C |
| Opis | Domestic water line for modular metering unit, prepared to be mounted in recess box |
| Primarni nominalni pritisak [bar] | 10 bar |
| Product line | Subsystems |
| Sadrži baterije | No |
| Supstance sa REACH liste kandidata | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Tip proizvoda | Modular Metering Unit |
| Tipovi priključka | Internal thread |
| U okviru OEEO | No |
Generalno Specifikacije
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| Bruto težina | 1.3 Kilogram |
| Neto težina | 0.9 Kilogram |
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| Zapremina | 3.158 Liter |
| EAN/UPC | 5702424626877 |