Danfoss logo
Metering Unit DS

Metering unit in cabinet

267B0032

Metering unit BD DN20
Proizvod više nije dostupan za kupovinu, ali i dalje možete pronaći informacije o njemu, uključujući servisne priručnike, crteže itd.

Specifikacije proizvoda

Specifikacije
Vrednost
Application typeMetering unit
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dimenzija ventilaDN 20
Grupa proizvodaMetering unit
Klasa pritiskaPN 10
Material DescriptionMetering Unit BD DN20
Specifikacije
Vrednost
Napojna temperatura konstrukcije [˚C]95 °C
OpisMetering unit BD DN20
Primarni nominalni pritisak [bar]10 bar
Product lineSubsystems
Sadrži baterijeNo
Tip proizvodaMetering unit in cabinet

Generalno Specifikacije

Specifikacije
Vrednost
Bruto težina17 Kilogram
Neto težina14.4 Kilogram
Specifikacije
Vrednost
Zapremina16.4 Liter
EAN/UPC5702424645717