Metering unit in cabinet
267B0029
Metering unit PV25 DN20
Ovaj proizvod se više ne proizvodi
Proizvod više nije dostupan za kupovinu, ali i dalje možete pronaći informacije o njemu, uključujući servisne priručnike, crteže itd.
267B0029
Specifikacije proizvoda
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| Application type | Metering unit |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Dimenzija ventila | DN 20 |
| Grupa proizvoda | Metering unit |
| Klasa pritiska | PN 10 |
| Material Description | Metering Unit PV25 DN20 |
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| Napojna temperatura konstrukcije [˚C] | 95 °C |
| Opis | Metering unit PV25 DN20 |
| Primarni nominalni pritisak [bar] | 10 bar |
| Product line | Subsystems |
| Sadrži baterije | No |
| Tip proizvoda | Metering unit in cabinet |
Generalno Specifikacije
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| Bruto težina | 18 Kilogram |
| Neto težina | 15 Kilogram |
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| Zapremina | 17 Liter |
| EAN/UPC | 5702424645687 |