Danfoss logo
Metering Unit PV60, PV25

Metering unit in cabinet

267B0025

Metering unit PV60 DN20
Proizvod više nije dostupan za kupovinu, ali i dalje možete pronaći informacije o njemu, uključujući servisne priručnike, crteže itd.

Specifikacije proizvoda

Specifikacije
Vrednost
Application typeMetering unit
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dimenzija ventilaDN 20
Grupa proizvodaMetering unit
Klasa pritiskaPN 10
Material DescriptionMetering Unit PV60 DN20
Specifikacije
Vrednost
Napojna temperatura konstrukcije [˚C]95 °C
OpisMetering unit PV60 DN20
Primarni nominalni pritisak [bar]10 bar
Product lineSubsystems
Sadrži baterijeNo
Tip proizvodaMetering unit in cabinet

Generalno Specifikacije

Specifikacije
Vrednost
Bruto težina15 Kilogram
Neto težina13 Kilogram
Specifikacije
Vrednost
Zapremina73.984 Liter
EAN/UPC5702424644529